- 품목 번호:
- SK 3286.780
- 제품 설명
- 불필요한 찬 공기 배출구 밀폐용으로 사용
- 재료
- 폴리우레탄 발포재
- 직경
- 80 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- 적합한 제품 주문 번호
- 3359....
- 3382....
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 0.026 kg
- 관세 번호
- 39211310
- EAN
- 4028177325463
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
- SK Stoppers, for cooling unit SK 3359/3382, Ø 80 mm
- 인증서
- EAC