- 품목 번호:
- SK 3213.310
- 제품 설명
- 벽면 장착형 냉각 장치와 함께 사용하여, 찬 공기를 하단부로 유도하기 위한 용도. 특히 인클로저의 하단부에 전자 구성품들이 촘촘히 장착되어 있을 경우에 적합.
- 장점
- 아래 쪽을 향하도록 찬 공기 유도
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 적합한:
- 벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e
- 적합한 제품 주문 번호
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.56 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
- SK 공기 전환기, SK 3304 / 3305용, 설치 깊이 65mm