- 품목 번호:
- SK 3236.124
- 제품 설명
- 인클로저 또는 인클로저 내 구성품 냉각을 위한 콤팩트한 DC 팬.
- 제공 범위
- 팬
조립 스크루
접촉 위험 방지 - 정격 작동 전압
- 24V(DC)
- 정격 출력 Pel
- DC의 경우: 1 W
- 치수
- 폭: 60 mm
높이: 60 mm
깊이: 25.4 mm - 참고 사항
- 2개의 싱글 와이어(길이 약 300mm)를 통한 전기적 연결
- 작동 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 소음 수준
- DC의 경우: 20 dB(A)
- 중량/개수
- 0.14 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
- SK Mini fan, 1 W, 24 V (DC), WHD: 60 x 60 x 25.4 mm