- 품목 번호:
- SK 3286.840
- 제품 설명
- 어댑터는 루프 장착형 냉각 장치(흡기구)와 공기 덕트 시스템의 연결 부품으로 사용.
- 재료
- ABS
- 색상
- RAL 9005
- 적합한 제품 주문 번호
- 3359....
- 3382....
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.678 kg
- 관세 번호
- 84159000
- EAN
- 4028177686410
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK Air duct adaptor, for SK 3359/3382, Material: ABS, Colour: RAL 9005
- 인증서
- EAC