- 품목 번호:
- SK 3124.310
- 제품 설명
- IoT 인터페이스와 함께 어댑터로 Blue e 시리즈의 냉각 장치의 지능형 네트워킹이 가능함.
- 장점
- 디지털화와 네트워킹은 모든 회사에 큰 기회를 제공. IoT 인터페이스(3124.300)와 함께 자동화 로직에 연결하지 않고 Blue e 시리즈의 냉각 장치를 4차 산업혁명 환경에 쉽게 연결할 수 있음.
- Plug and run: IoT 인터페이스의 구성과 시험 가동이 신속하고 간편하며 프로그래밍이 전혀 필요 없이 통합된 웹서버를 통해 이루어짐.
- 마스터/슬레이브 결합에서 최대 10개 냉각 장치의 컨디션 모니터링
- 재료
- 플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
- 색상
- 전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
- 제공 범위
- Blue e IoT 어댑터
설치 및 퀵 조작 가이드
장착 브래킷
조립 부품
RJ11 연결 케이블에 Sub-D, 길이 150mm
DIN 레일 고정용 장착 클립
- 인터페이스
- RTU 모드버스 1개
- 냉각 장치 인터페이스 1개
- 적합한 제품 주문 번호
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- 치수
- 폭: 80 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 30
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.201 kg
- 관세 번호
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- 제품 설명
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,