- 품목 번호:
- SK 3114.200
- 제품 설명
- 인클로저 도어 또는 패널 내 설치용.
- 기술 사양
- 세 자릿수로 표시되는 7세그먼트 디스플레이
- °C/°F 전환 가능
- 1,800mm NTC 센서 장착
- 상개 접점 및 전환 접점 역할을 하는 2개의 릴레이 출력(최대 접점 부하: 230V, 6A)
- 선택 가능한 스위칭 차이값
- 색상
- RAL 7035
- 작동 온도 범위
- 0 °C...50 °C
- 설정값 범위
- 5 °C...55 °C
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
- 24V ~ 60V(DC)
- 저장 온도 범위
- -20 °C...70 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.26 kg
- 관세 번호
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- 제품 설명
- SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm