- 품목 번호:
- SK 3110.000
- 제품 설명
- 이 온도 제어기는 특히 팬, 히터, 열교환기 제어용으로 적합한 모델이지만, 인클로저 내부 온도 모티터링을 위한 신호 발생기로도 사용할 수 있음.
- 장점
- 시간 절약형 연결 기술, 즉, 외부에서 스크루 연결을 통해 터미널 스트립 장착 가능.
- EN 50 022에 준하는 35mm 수직 또는 수평 서포트 레일에 융통성 있게 조립하거나 함께 공급되는 어댑터를 이용해서 인클로저 섹션 또는 마운팅 플레이트에 스냅식으로 고정합니다
- 기술 사양
- 열역학적 피드백 기능을 지닌 온도 민감 소재로서 바이메탈 컨트롤러
- 접점 구성: 속응 차단 접점 역할을 하는 1극 전환 접점
- 허용 접점 부하: 범주 5 ~ 3(난방): AC 10 (4) A (cos φ = 0.6에서 유도 부하)/범주 5 ~ 4(냉방) AC 5(4) A(cos φ = 0.6에서 유도 부하)/DC = 최대 30W
- 스위칭 차이값: 약 1K ± 0.8K
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 71 mm
높이: 71 mm
깊이: 33.5 mm
- 설정값 범위
- 5 °C...60 °C
- 정격 작동 전압
- 24V ~ 230V, 1~
- 24V ~ 60V(DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.105 kg
- 관세 번호
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- 제품 설명
-
SK Thermostat, enclosure internal thermostat, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Colour RAL 7035, WHD: 71 x 71 x 33.5 mm