- 품목 번호:
- SK 3118.000
- 제품 설명
- 인클로저 내에 사전 설정이 가능한 상대 습도가 초과될 경우 히터 또는 팬을 작동시킴. 이렇게 함으로써 상대 습도는 이슬점 위로 상승하게 되어 서브랙이나 전자 구성품에 발생하는 응축 현상을 방지할 수 있음.
- 장점
- 시간 절약형 연결 기술, 즉, 외부에서 스크루 연결을 통해 터미널 스트립 장착 가능.
- EN 50 022에 준하는 35mm 수직 또는 수평 서포트 레일에 융통성 있게 조립하거나 함께 공급되는 어댑터를 이용해서 인클로저 섹션 또는 마운팅 플레이트에 스냅식으로 고정합니다
- 기술 사양
- 접점 구성: 속응 차단 접점 역할을 하는 1극 전환 접점
- 허용 접점 부하: AC ~ 5(0.2)A (cos φ = 0.6에서 유도 부하)/DC = 최대 20W
- 조절 범위: 50 ~ 100% 상대 습도
- 스위칭 차이값: 약 4%
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 71 mm
높이: 71 mm
깊이: 33.5 mm
- 정격 작동 전압
- 24V ~ 250V, 1~
- 24- 48V(DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.1 kg
- 관세 번호
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- 제품 설명
-
SK 습도 제어기, 24-250 V, 1~, 24-48V(DC), 색상 RAL 7035, 폭x높이x깊이: 71 x 71 x 33,5 mm