- 품목 번호:
- SK 3124.100
- 제품 설명
- SK 버스 시스템을 통해 e-컴포트 컨트롤러가 있는 공기 대 물 열교환기 및 여러 냉각 장치가 서로 통신할 수 있음. 최적의 작동 결과를 얻기 위해 복잡한 열반 인클로저 시스템을 위한 마스터-슬레이브 구조.
- 기술 사양
- 마스터 슬레이브 구조 덕분에 도어 리미트 스위치로 일반적인 켜기 및 끄기가 가능하며, 온도 설정값에 따라 병렬적으로 켜기 및 끄기가 가능합니다. 또한 복잡한 배선 없이도 일반적인 집합적 경보를 보내고 온도를 파악할 수 있습니다.
- 제공 범위
- 3m 차폐 인터페이스 케이블
냉각 장치 프로그래밍용 작동 설명서
- 참고 사항
- nB = nK – 1
- nB: 주문 장치 개수(SK 버스 시스템)
- nK: 네트워크로 연결된 온도제어 장치 개수
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.221 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
SK Master/slave cabel, for SK BUS system