- 품목 번호:
- SK 3201.970
- 제품 설명
- 230V 버전의 벽면 장착형 공기 대 물 열교환기의 전원 공급용. 115V 또는 400V 주 연결로 주문 가능.
- 기술 사양
- 출력 110VA
- 전압 허용 오차 ±10%
- 주 연결부 길이 3500mm
- 보조 연결부 길이 1500mm
- EN 50 022에 준하는 35mm 서포트 레일에 설치
- 제공 범위
- 트로이달 변압기
조립 부품
- Snap-mounting to support rails TS 35
- 있음
- 적합한 제품 주문 번호
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- 치수
- 폭: 105 mm
높이: 123 mm
깊이: 55 mm
- 정격 작동 전압
- 115V (1차), 1~, 50Hz/60Hz
- 230V (보조), 1~, 50Hz/60Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.23 kg
- 관세 번호
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK Toroidal transformer, 115 V (primary), 1~, 50/60 Hz, 230 V (secondary), 1~, 50/60 Hz, WHD: 105 x 123 x 55 mm