- 품목 번호:
- SK 3124.400
- 제품 설명
- 인클로저 내에서 개별 측정점에 따라(외부 센서에 따른 제어) 그리고 인클로저 내에서 냉각 장치의 찬 공기 배출구에 따라(공기 배출구 온도에 따른 제어) Blue e+ 냉각 장치를 제어하기 위한 NTC 센서. 칠러의 경우: 차동 제어는 주위 온도(양 또는 음)에 따라 중간 온도를 조절해야 할 필요가 있을 때 작용함. 이때 온도 센서는 Blue e+ 칠러 근처에 위치해야 함.
- 제공 범위
- 연결 케이블이 있는 외부 센서 감지기(길이 2.5 m)
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.093 kg
- 관세 번호
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27200208
- 제품 설명
- SK Temperature sensor, for cooling unit Blue e+
- 인증서
- EAC