- 품목 번호:
- SK 3312.805
- 제품 설명
- 루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 한가운데에 오도록 배치.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 조립 설명서
- 장착 시 기존 폐쇄된 루프 플레이트의 조립 부품을 사용해야 함
- 적합한 제품 주문 번호
- 3312.800
- 3185.730
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
VX
폭: = 800 mm
깊이: = 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035