이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 15.
- 품목 번호:
- TS 8801.340
- 제품 설명
- 루프 장착형 냉각 장치, 루프 장착형 공기 대 물 열교환기를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 위 한가운데에 올 수 있도록 위치.
- 장점
- 간단하고 신속한 조립
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 장착용 컷아웃
- 폭:692 mm
깊이:392 mm - Distance cut-out to back
- 57.8 mm
- 참고 사항
- 루프 플레이트 8801.310에 냉각 장치를 설치할 때 인클로저 운반용 아이볼트와 간섭의 위험이 있어 루프 플레이트와 함께 루프 체결 스크루가 제공 범위에 포함.
- 금속 브래킷과 지지 클램프를 이용하여 내부에서 루프 플레이트 8801.310에 고정할 수 있음.
- 적합한 제품 주문 번호
- 3386....
- 3387....
- 치수
- 폭: 767.5 mm
높이: 13 mm
깊이: 567.5 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 800 mm
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177360631
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- TS roof plates, for WD: 800 x 600 mm
- 인증서
- EAC