- 품목 번호:
- SK 3355.100
- 제공 범위
- 가이드 프레임
연결 커넥터 및 조립된 연결 케이블 포함
482.6mm(19") 조립 레벨에 옵션으로 설치하기 위한 고정 브래킷
조립 부품 - 연결 케이블 길이
- 3 m
- 적합한 제품 주문 번호
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- 전기적 연결
- 115V, 50/60Hz
230V, 50/60Hz - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.98 kg
- 관세 번호
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK Guide frame, for Vario rack-mounted fan, SK 3350/3351/3352.230, for 115 V,50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ