- 품목 번호:
- SK 3240.208
- 제품 설명
- 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
- 재료
- ABS
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 배출 필터
섬유 필터 매트
- 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 224 mm
컷아웃 높이: 224 mm
- 적합한 제품 주문 번호
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- 치수
- 폭: 255 mm
높이: 255 mm
깊이: 25 mm
- 보호 등급 NEMA
- 유형 12, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- 유형 3, 3R, 4, 4X, 섬유 필터/주름형 필터 및 살수 안전 후드 포함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP54, 섬유 필터/주름형 필터 포함
- IP55, 주름형 필터와 흡수 매트 포함
- IP56, 섬유 필터/주름형 필터와 살수 안전 후드 포함
- 중량/개수
- 0.56 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm