- 품목 번호:
- SK 3240.060
- 제품 설명
- 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 영역에 배출 필터를 각 1개씩 조립해서 사용할 수 있습니다.
- 재료
- ABS
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 배출 필터
EMC 필터 매트 - 장착용 컷아웃
- 컷아웃 폭: 224 mm
컷아웃 높이: 224 mm - 적합한 제품 주문 번호
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- 치수
- 폭: 255 mm
높이: 255 mm
깊이: 25 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP54, EMC 필터 매트 포함
- IP 56, EMC 필터 매트 및 살수 안전 후드 포함
- 중량/개수
- 0.6 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK outlet filter, EMC, WHD: 255 x 255 x 25 mm