- 품목 번호:
- SK 2542.235
- 제품 설명
- 대류 작용에 의한 통풍에 사용하며 4개의 스크류를 사용하여 추후에도 손쉽게 조립할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 210 mm
높이: 100 mm
깊이: 8 mm - 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 1.088 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
- SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 210 x 100 x 8 mm
- 인증서
- EAC