- 품목 번호:
- SK 3286.500
- 제품 설명
- 리탈의 냉각 장치는 유지 보수가 거의 필요 없고, 필터 매트 없이 공급됨. 극한 환경 조건에서는 필터 매트를 사용할 수 있음.
- 장점
- 내열 범위 -40 °C ~ +80 °C
- 재료
- 개방 셀 폴리우레탄 발포재
- 적합한 제품 주문 번호
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- 치수
- 폭: 530 mm
높이: 255 mm
깊이: 10 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: 냉각 장치
- 중량/개수
- 0.129 kg
- 포장 단위
- 3 개
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK filter mat, for roof-mounted-cooling unit, SK 3273, 3382/83/84/85/59, WHD: 530 x 255 x 10 mm
- 인증서
- EAC