- 품목 번호:
- SK 3285.910
- 제품 설명
- 냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
- 재료
- 알루미늄
- 참고 사항
- 3334.660, 3335.880, 3335.890에는 금속 필터가 2개 있어야 함
- 적합한 제품 주문 번호
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 치수
- 폭: 380 mm
높이: 355 mm
깊이: 10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.4 kg
- 관세 번호
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK metal filter, for cooling unit and chillers, for SK 3186/87.930, 3188/89.940, 3334.400, WHD: 380 x 358 x 10 mm