- 품목 번호:
- SK 3286.120
- 제품 설명
- 냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
- 재료
- 알루미늄
- 적합한 제품 주문 번호
- 3302.300
- 3302.310
- 치수
- 폭: 190 mm
높이: 95 mm
깊이: 10 mm - 중량/개수
- 0.12 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK metal filters, for cooling unit 3302.300/.310, WHD: 190 x 95 x 10 mm
- 인증서
- EAC