- 품목 번호:
- SK 3286.410
- 제품 설명
- 냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
- 재료
- 알루미늄
- 참고 사항
- 3334.660, 3335.880, 3335.890에는 금속 필터가 2개 있어야 함
- 적합한 제품 주문 번호
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366...
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- 3360.100
- 치수
- 폭: 344 mm
높이: 268 mm
깊이: 10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.38 kg
- 관세 번호
- 76169100
- EAN
- 4028177325395
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK metal filters, for cooling unit, Air/air heat exchanger and Chiller, WHD: 344 x 268 x 10 mm