- 품목 번호:
- SK 3286.540
- 제품 설명
- 냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
- 재료
- 알루미늄
- 적합한 제품 주문 번호
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- 치수
- 폭: 1,000 mm
높이: 1,035 mm
깊이: 20 mm
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 치수가 변경되었음. 따라서 TopTherm 칠러의 생산일에 주의를 기울이는 것이 중요함. 이 금속 필터는 2019년 5월 22일 이후로 생산된 칠러에 유효함.
- 중량/개수
- 4.9 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK metal filters, for Chiller , WHD: 1000 x 1035 x 20 mm