- 품목 번호:
- SK 3176.000
- 제품 설명
- 이 전면 배기 그릴은 전자 인클로저의 하부 섹션에 19"(482.6mm) 수평기류 송풍기(SK 3144.000/SK 3145.000)를 사용하고 인클로저 상부의 따뜻한 공기를 외부로 배출해야 하는 경우 필요. 전면 배기 그릴과 수평기류 송풍기의 흡기 그릴의 디자인은 동일. 이 그릴은 자연 대류에서 흡기/배기 그릴로도 사용 가능.
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.36 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK front outlet grilles , for tangential fans, 2 HE
- 인증서
- EAC