- 품목 번호:
- SK 3175.000
- 제품 설명
- 루프 배기구 SK 3148.007의 보호 등급을 높이기 위해 필터 매트를 설치해야 함.
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 필터 매트를 포함하는 필터 홀더
- 치수
- 폭: 340 mm
높이: 244 mm
깊이: 15 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 44
- 중량/개수
- 0.72 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK Filter holder, for roof vent SK 3148.007, WHD: 340x244x15 mm