- 품목 번호:
- SK 3285.700
- 버전
- 냉각 장치용
- 제품 설명
- 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+와 VX25 Blue e+ 통합 솔루션에서 보호 등급 IP 54 달성을 위한 용도.
- 재료
- 부직포
- 참고 사항
- 주름관 필터 없이 작동하는 것은 허용되지 않음
- 적합한 제품 주문 번호
- 3185.030
- 3185.730
- 치수
- 폭: 652 mm
높이: 158 mm
깊이: 15 mm - 필터 등급
- DIN EN 779에 준함: G4
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP54, 냉각 장치에 장착하는 경우
- 중량/개수
- 0.02 kg
- 포장 단위
- 3 개
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK 주름형 필터 IP54, 3185.730 루프 장착형 냉각 장치용, WHD: 652x158x15mm
- 문서화
- 사용 설명서