- 품목 번호:
- SK 3301.505
- 제품 설명
- 인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능.
- 장점
- 다전압으로 사용 가능하여 전 세계 어디서든 사용할 수 있음
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 전자 응축물 증발기, 연결 완료
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115V: 3.0 l/d
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 129 mm
깊이: 105 mm - 작동 온도 범위
- 5 °C...60 °C
- 정격 작동 전압
- 115V ~ 230V, 1~, 50Hz/60Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.7 kg
- 관세 번호
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 8
- EC002009
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 제품 설명
- SK Electric condensate evaporator, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 129 x 105 mm