- 품목 번호:
- SK 3301.920
- 제품 설명
- 재냉각 시스템과 물 대 공기 열교환기 사이의 물 순환회로에 사용되는 안전 장치. 이 밸브는 물 대 공기 열교환기의 마그네틱 밸브가 닫혀 재냉각 시스템의 펌프압이 냉각 사이클 외부에서 상승하는 것을 막아 줍니다.
- 재료
- 황동
- 밸브-버전
- 1˝-바이패스 밸브
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 바
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.02 kg
- 관세 번호
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
- SK 바이패스 밸브 1", 재냉각 시스템 및 물 대 공기 열교환기에 사용하기 위한 용도, 2-12bar, 사전 설정 3bar
- 인증서
- EAC