- 품목 번호:
- SK 3301.930
- 제품 설명
- 공기 대 물 열교환기에 사용. 특히 냉각수 순환로에 1개 이상(n1)의 열교환기를 사용하는 경우. 밸브를 정확하게 조절하면 모든 장비가 동일한 양의 냉매를 사용할 수 있게 됨.
- 사용 영역
- 이 밸브는 수압 균형 조절 작용을 함.
- 재료
- 황동
- 밸브-버전
- ¾" x ½" 체적 유량 조절용
- 설정값 범위
- 3 ‐ 12 l/min
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.174 kg
- 관세 번호
- 84818073
- EAN
- 4028177448650
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SK Flow regulator valve, 3/4x1/2" volumetric flow control, for Air/water heat exchanger
- 인증서
- EAC