- 품목 번호:
- SK 3301.950
- 제품 설명
- 이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.
- 용량
- 10 l
- 부동액/물 혼합
- 1 : 2
- 납품 형태
- 통
- Rifrost
- 옥외용 버전
- 작동 온도 범위
- -20 °C...60 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 12 kg
- 관세 번호
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- 제품 설명
- SK Cooling medium for Chiller, Antifreeze/water mixture : 1:2, Container: 10 l, Outdoor
- 인증서
- EAC