- 품목 번호:
- SK 3201.990
- 제품 설명
- 올바른 물 연결관 부설과 유량 제어용. 압력 호스는 용도에 따라 개별적으로 길이 조절 가능.
- 재료
- 함수 부품, EPDM/황동
- 제공 범위
- 환수용 호스
체적 유량 제어를 위한 유량 조절 밸브를 포함한 물 공급 호스(설정값 범위 3 ~ 12l/min)
조립 부품
- 길이
- 3,600 mm
- 물 연결
- G ⅜" 암나사
- 적합한 제품 주문 번호
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- 치수
- 길이: 3,600 mm
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 1 ‐ 10 바
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.24 kg
- 관세 번호
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK Connection set, for air/water heat exchanger, G 3/8" internal thread, Length: 3600 mm