이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 15.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨:
9680227
- 품목 번호:
- SV 9670.127
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 우측에는 경첩 장착 도어가 있고 좌측은 개방되어 있는 인클로저 프레임
루프
후면 패널
글랜드 플레이트, 3분할형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
운반용 아이볼트 4개
퓨즈가 있는 스위치 단로기용 장착 프레임(브랜드 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 최대 IP 3X, 플랭킹에 따라
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel