이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9640.296
- 제품 설명
- 케이블 연결 시스템의 조립용.
- 재료
- E-Cu
- 단면적
- 974 mm²
- 길이
- 1,091 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 적합한:
- 폭: = 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 9.5 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 9.65
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177569331
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 1600