- 품목 번호:
- SV 9640.370
- 제품 설명
- 링 터미널과 케이블을 연결하기 위해 사용
- 재료
- 단자 스터드: 강철, 아연도금
슬라이딩 블록: 구리 합금 - 제공 범위
- 연결 볼트
슬롯 너트
조립 부품 - 버스바에 적합
- Maxi-PLS 45 S/45
- 치수
- 나사: M12
나사산 길이: 30 mm - 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.207 kg
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177238701
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 제품 설명
- SV Terminal stud, M12, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)