이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9676.961
- 제품 설명
- 구성품 연결용, 예: 연결 브래킷이나 커넥터 키트.
- 재료
- 강철, 아연도금
- 제공 범위
- 너트 8개 및 와셔 16개 포함
- 치수
- 나사: M12
나사산 길이: 40 mm - 포장 단위
- 8 개
- 중량/개수
- 0.68 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177606234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Screw connection, M12x40 mm