이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9676.526
- 제품 설명
- 버스바 시스템과 연결 브래킷을 연결하기 위한 용도.
- 재료
- E-Cu
- 제공 범위
- 조립 부품
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- 참고 사항
- 제공 범위에 포함된 스크루는 버스바에 접촉 피스를 고정하는 데 사용됨.
- 연결 브래킷을 고정하기 위한 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음
- 필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수 + (도체 가닥 개수 x 10)
- 브래킷당 스크루 개수: 도체당 도체 가닥이 2개인 경우: 2개, 도체당 도체 가닥이 3개 혹은 4개인 경우: 4개
- 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS
- 장착 사이즈
- 40 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.6 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.39
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Contact maker E-Cu, WH: 60x20 mm, for 2 strands, (Flat-PLS)