스크류 M10
품목 번호:
SV 9676.819
직접 연결 단자, 연결 플레이트, 버스바 클로 또는 연결 세트를 평강 구리바가 있는 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도.
제품 구성
이 페이지를 PDF로 보기
e-book으로 제품 보기
품목 번호:
SV 9676.819
제품 설명
버스바 클로 또는 연결 구성품을 평강 구리 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도.
재료
스테인리스 스틸
치수
나사: M10
나사산 길이: 190 mm
포장 단위
8 개
중량/개수
1.032 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177626324
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Screw connection, M10x190 mm
데이터 시트
일반 기술 정보
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH