- 품목 번호:
- SV 9676.002
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- 1, 2 또는 3 레일만을 사용할 경우 빈 레일 공간은 충전제와 연결합니다
- 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS 60
- 버스바에 적합
- 평면 구리 레일
- 단면적
- 평면 구리 레일-폭: 60 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.66 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Busbar support, Flat-PLS 60, for busbar WH: 40-60x10 mm