이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9674.164
- 버전
- 루프/플레이트 영역에 커플링 스위치 위/아래 직접 설치용
- 사용 영역
- 버스바 홀더 설치용
- 재료
- 스테인리스 스틸
- 극수/레일 중심 간격
- 3극
165 mm - 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS 100
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 2.404 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 600 mm)
- 인증
- CSA + CSAus