- 품목 번호:
- SV 9675.883
- 사용 영역
- 루프/바닥 영역 내 수평 Flat-PLS 버스바 시스템과 수직의 Flat-PLS 버스바 시스템을 연결하기 위해 사용.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS 60
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
깊이: = 600 mm
= 800 mm - 버스바에 적합
- 폭: 60, 50
높이: 10 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 5.3 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 4.37
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613