이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9673.194
- 제품 설명
- 케이블 인입부 밀폐용.
- 재료
- PVC, 3mm
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7004
- 제공 범위
- 조립 부품
- For side panel module height
- 400 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Gland plate, WH: 313x152,5 mm, for compartment side panel module, (H: 400 mm)