이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9673.426
- 제품 설명
- 마운팅 브래킷은 사이드 패널 모듈에 고정됩니다. 사전 제작된 마운팅 개구부를 통해 기능 공간 분리기를 끼워 넣을 수 있습니다. 상부 레벨에 회로차단기 서포트 레일이 고정될 수 있습니다.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- For compartment depth
- 600 mm
- 길이
- 552 mm
- 치수
- 길이: 552 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 1.986 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Mounting bracket, L: 552 mm, for compartment divider, and air circuit-breaker support rail