이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9673.464
- 버전
- 통풍용 루버 있음
- 제품 설명
- 기능 공간의 수평 분리용. 측면 패널 모듈과 결합하여 유형 3 또는 4에 부합하는 형태 분리를 만들어냄.
- 재료
- 강판, 1.25mm
- 표면 처리
- 아연도금
- For compartment depth
- 425 mm
- 조립 설명서
- 기능 공간 분리 장치를 설치하기 위해 각 2개의 장착 브래킷이 필요함.
- 치수
- 폭: 506 mm
깊이: 445 mm - 적합한:
- 폭: = 600 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 8.364 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177543355
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Compartment divider, WT: 506x445 mm, for TS (W: 600 mm)