이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
- 품목 번호:
- SV 9674.782
- 제품 설명
- DIN 레일 장착 장치(예 MCBs) 수용을 위한 서포트 프레임 세트. 서포트 레일은 두 개의 장착 브래킷을 이용해 내부 분리용 기능 공간 측면 패널 모듈에 고정됨. 커버는 손잡이 스크루로 서포트 프레임에 고정됨. 기능 공간 분리기, 부분 장착 플레이트 및 측면 패널 모듈과 결합하여 유형 2, 3 또는 4에 따라 내부 분리할 수 있음.
- 재료
- 서포트 프레임: 강판, 아연도금, 1.5mm
커버: 강판, 도장 처리, 1.5mm - 제공 범위
- 서포트 레일
장착 브래킷 2개
컷아웃이 있는 커버 1개
조립 부품 - 적합한 기능 공간 높이
- 300 mm
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- 스위치 버튼 컷아웃 개수, Ø 17.5mm
- 2 x 36
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.6 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 36 pitch units, WH: 700x295 mm