- 품목 번호:
- SV 9674.438
- 제품 설명
- 상부 입중계에서 분배 버스바 시스템의 수직 지지용 스위치 영역의 분배 버스바 시스템용 앤드 홀더.
- 재료
- 열경화성 폴리에스터
- 제공 범위
- 고정 브래킷 및 스크류 포함
- 버스바에 적합
- 폭: 80
높이: 10 mm - 극 개수
- 3극
- 4극
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.62 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177613546
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV End support, for busbar WH: 80x10 mm, (fuse-switch disconnector section)