- 품목 번호:
- SV 9675.240
- 버전
- 기능 공간(실내용)의 분배 버스바 시스템용
- 제품 설명
- T-연결 키트의 연결을 위해 준비.
- 재료
- E-Cu
- 길이
- 1,750 mm
- 적합한:
- PE/PEN/N을 위한 버스바로도 적합.
- 적합한:
- 높이: = 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 13.9 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 14.12
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Distribution busbar E-Cu, L: 1750 mm, PLS 1600