- 품목 번호:
- SV 9342.000
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 정격 작동 전압
- 1000 V, 3~
- 톱 마운팅 가능성
- 있음
- 극 개수
- 3극
- 버스바에 적합
- PLS 1600
- 내부 고정을 통해
- 있음
- 버스바의 중심 간격
- 60 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.588 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Busbar support, PLS 1600, 3-pole, 60 mm bar centre distance