이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9674.004
- 제품 설명
- RiLine60 메인 버스바 시스템의 후면 조립을 위해 50mm 피치 패턴에 따라 나사 구멍 M5 및 M6을 이용해 시스템 고정. TS 프레임에 걸어서 고정.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 폭: = 400 mm
- 높이
- 362 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.5 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177544840
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV System attachment, WH: 338,5x362 mm, for TS (W: 400 mm)