- 품목 번호:
- SV 3459.500
- 제품 설명
- 적층 구리바와 원형 도체 연결용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 부동태화
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 22.5 x 20 mm
- 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 70 ‐ 185 mm²
- 적합한 바 두께
- 10 mm
- 포장 단위
- 15 개
- 중량/개수
- 2.04 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
- SV Conductor connection clamp, 70-185 mm², clamping area WH: 22,5x20 mm, for bar thickness 10 mm