이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2018. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9676.058
- 사용 영역
- 모서리 커버 섹션에 적합한 레일 시스템용
- 길이
- 1,000 mm
- 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS 100
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 2.2 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177578388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Side cover section, for busbar W: 80 mm, L: 1000 mm, (Flat-PLS)