- 품목 번호:
- SV 3085.000
- 제품 설명
- 버스바의 커버를 통한 접촉 위험 보호.
- 재료
- 열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 길이
- 1,000 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 버스바에 적합
- 버스바 E-Cu
- 버스바에 적합
- 40 ~ 60 x 10 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 6.12 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV Busbar cover section, for demension WH: 40-60x10 mm, L: 1000 mm/section